• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.92 - SNR

R155.92
Referência R155.92

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB 40550 S03 P
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Weight0,97 kg
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault402101877R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--