Kit de rolamento de roda

R157.08 - SNR

R157.08

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12399.R07
  • Porca (x5)
  • Vista
  • Anel elástico (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 137 mm
Diâmetro interno 139 mm
Weight0,963 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi893498625Audi893498625AAudi893498625BAudi893498625DAudi8A0498625Audi8A0498625E

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --