Referência R157.23
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência:
- R157.19 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.12399.R07
- Porca (x4)
- Vista
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | GB |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 39 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Torque de aperto 1 | 180 N-m |
| Weight | 0,925 kg |