Kit de rolamento de roda

R157.27 - SNR

R157.27

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Bucha
  • Rolamentos de roda
  • Vista

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Torque de aperto 1200 N-m
Tipo de rolamentoTGB
Fitting positionTrain arrière
Largura 169 mm
Diâmetro interno 132 mm
Ângulo de torque180 °
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)130 mm
Car rim, number of holes5
Weight2,495 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--