• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R157.40 - SNR

R157.40

R157.40 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XBGB 40536 R02
  • Vista (x5)
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Car rim, number of holes4
Tipo de rolamentoBGB
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Weight1,675 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi4E0407625EAudi4F0498625

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--