• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R157.52 - SNR

R157.52
Referência R157.52

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XBGB43426R04
  • Vista (x5)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 140 mm
Diâmetro interno 161 mm
Tipo de rolamentoBGB
Diâmetro externo 1101 mm
Weight2,063 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA4A4 => --AudiA4A4 IV => --AudiA5A5 => --AudiA5 ConvertibleA5 Convertible => --AudiA5A5 II => --AudiA6A6 => --AudiA6 C8A6 C8 => --AudiA6A6 V => --AudiA7A7 => --AudiA7A7 II => --AudiA8A8 => --AudiA8A8 IV => --AudiQ5Q5 => --AudiQ5Q5 I04/2016 => --AudiQ5Q5 II => --AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 II => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --