Kit de rolamento de roda

R158.26 - SNR

R158.26

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca
  • Anilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 168 mm
Diâmetro interno 130 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,979 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat7717348Lancia82377953Lancia82412671

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiat127127 => --FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatUnoUNO 102/1985 => 09/1989--FiatUnoUNO 209/1989 => 08/1993--FiatUnoUno02/1985 => 08/1993--LanciaDELTADELTA06/1990 => 11/1992--LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 104/1985 => 04/1986--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--