R158.37 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.40706.R00
- Anel elástico
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 36 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,729 kg |
OE Equivalents
Fiat, Lancia, Alfa Romeo0046529970Alfa Romeo, Fiat, Lancia51754191Fiat71714480Lancia, Fiat82390273Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 1 => --Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 1 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II => --Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1997--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I => 11/1997--FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO I07/1993 => 11/1994--FiatFiorinoFIORINO II => 08/2000--FiatFiorinoFiorino => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatPuntoPUNTO I => 11/1997--FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatStradaSTRADA I => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --FiatTempraTEMPRA 1 => 11/1997--FiatTempraTEMPRA 2 => --FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo => --LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => --LanciaDELTADELTA08/1987 => 11/1997--LanciaDELTADELTA I => 11/1997--LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 11/1997--LanciaTHEMATHEMA I => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--