O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XGB.12955.S04.P
- Porca
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | XGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 41 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,878 kg |
OE Equivalents
Lancia, Alfa Romeo, Fiat0046512972Alfa Romeo0060815378Alfa Romeo0060815903Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071714462Fiat, Lancia, Alfa Romeo46783975Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II => --FiatBravoBRAVO I => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMarea - 1852401 SaloonMarea - 1852401 Saloon => --FiatMarea - 1852461 SaloonMarea - 1852461 Saloon => --FiatMarea S.W./Weekend - 1857400 EstateMarea S.W./Weekend - 1857400 Estate => --FiatMarea S.W./Weekend - 1859460 EstateMarea S.W./Weekend - 1859460 Estate => --LanciaKAPPAKAPPA => --LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--