Referência R158.46
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XTGB.40490.P
- Anilha
- Porca
- Bucha
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 1,665 kg |
Número de fixações | 4 |
Diâmetro interno 1 | 30 mm |
Tipo de rolamento | TGB |
Número de polos codificadores | 48 |
Torque de aperto 1 | 280 N-m |
Diâmetro externo 1 | 117 mm |
Largura 1 | 61 mm |
Fitting position | Arrière gauche |