Referência R158.48
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Anilha
- Rolamentos de roda
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 4 |
| Tipo de rolamento | TFC |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 62 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Torque de aperto 1 | 216 N-m |
| Weight | 1,945 kg |