• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R158.58 - SNR

R158.58
Referência R158.58

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB.40706.R00
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
Weight0,74 kg
Tipo de rolamentoGB
Largura 137 mm
Diâmetro externo 172 mm
Diâmetro interno 136 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

FabricanteReferênciaLancia, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth0071714457

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoMITOMITO06/2015 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 04/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat50050005/2016 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II06/2007 => --FiatBARCHETTABARCHETTA04/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatDOBLODOBLO12/2005 => 12/2010--FiatDOBLODOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO => --FiatFIORINOFIORINO III => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIDEAIDEA 1 => --FiatIDEAIDEA 2 => --FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 2 => --FiatPALIOPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA08/2010 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTOPUNTO09/2009 => 11/2010--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPUNTOPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSIENASIENA08/2003 => 11/2006--FiatStradaSTRADA I02/1999 => 05/2011--FiatStradaSTRADA II04/2011 => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --