• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R159.101 - SNR

R159.101
Referência R159.101

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Porca
  • Vista

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diâmetro externo 17802 mm
Diâmetro interno 1403 mm
Largura 138 mm
Tipo de rolamentoGB
Weight0,871 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVauxhall, Peugeot, Opel, DS, Citroen1640719580

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC4C4 => --CitroenC4C4 III => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 2 => --OpelAMPERAAMPERA08/2019 => --OpelCORSACORSA V08/2019 => --OpelCORSACORSA VI08/2019 => --OpelMOKKAMOKKA II => --Peugeot20082008 II => --Peugeot208 I208 I09/2019 => --Peugeot208 II208 II => --VauxhallCORSACORSA V08/2019 => --VauxhallMOKKAMOKKA II => --