O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.40547.S01
- Anel elástico
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | GB |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 37 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,69 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3350-32Automotive Compatibility
CitroenAXAX 212/1998 => 11/2003--CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 112/1998 => --CitroenC2C2 212/1998 => --CitroenC3C312/1998 => --CitroenC3 - FCNFFF/FNNFFF HatchbackC3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II12/1998 => 12/2010--CitroenSAXOSAXO12/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1996 => --CitroenSAXOSAXO 212/1998 => --CitroenXSARAXSARA12/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 104/1998 => --CitroenXSARAXSARA 204/1998 => 07/2000--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van12/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van12/1998 => --DaciaLOGANLOGAN12/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620612/1998 => --Peugeot106106 112/1998 => --Peugeot106106 212/1998 => --Peugeot20620612/1998 => --Peugeot206 - 2AHAXA/2CHAXA Hatchback206 - 2AHAXA/2CHAXA Hatchback => --Peugeot206 - 2AKFW9/2CKFW9 Hatchback206 - 2AKFW9/2CKFW9 Hatchback => --Peugeot206 SW - 2EKFW Estate206 SW - 2EKFW Estate => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 106/1998 => 01/2002--Peugeot306306 212/1998 => --PeugeotHoggar - 2QKFV Pick up TruckHoggar - 2QKFV Pick up Truck => --