Kit de rolamento de roda

R159.33 - SNR

R159.33

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.40175.S08
  • Bucha
  • Anilha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 159 mm
Diâmetro interno 132 mm
Weight1,996 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBerlingoBERLINGO I => 12/1998--CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => 12/1998--PeugeotPartnerPARTNER I => 10/2002--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => 12/1998--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => 12/1998--PeugeotPartnerPartner => --