Referência R159.36
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- TGB.40175.S09
- Anilha
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Weight | 1,92 kg |
With encoder with gear | 1 |
Número de fixações | 4 |
Tipo de rolamento | TGB |
Número de polos codificadores | 29 |
Diâmetro interno 1 | 32 mm |
Largura 1 | 59 mm |
Diâmetro externo 1 | 129 mm |