• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R159.50 - SNR

R159.50

R159.50 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XTGB.41515
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Car rim, number of holes4
Tipo de rolamentoTGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)79 mm
External diameter 2 (wheel)129,1 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Weight1,98 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBerlingoBERLINGO I10/2004 => --CitroenBerlingoBerlingo10/2004 => --CitroenXSARAXSARA10/2004 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe10/2004 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO10/2004 => --OpelAstraASTRA IV10/2004 => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van10/2004 => --OpelAstraAstra10/2004 => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV10/2004 => --PeugeotPartnerPARTNER I10/2004 => --PeugeotPartnerPARTNER II10/2004 => 01/2012--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2004 => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV10/2004 => --PeugeotPartnerPartner10/2004 => --VauxhallASTRAASTRA VI10/2004 => --VolkswagenKombiKombi10/2004 => 04/2008--