R159.53 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC.41645
- Bucha
- Anel elástico
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 62 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 48 mm |
| Weight | 0,815 kg |
OE Equivalents
Vauxhall, Opel3648073Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE SaloonC-QUATRE Saloon08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C3 LC3 L08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C3-XRC3-XR08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C4 AIRCROSSC4 AIRCROSS08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C4 LC4 L08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C4 SHIJIAC4 SHIJIA08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)ELYSEE SaloonELYSEE Saloon08/2006 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 108/2006 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 208/2006 => --CitroenC3C308/2006 => --CitroenC3C3 108/2006 => --CitroenC3C3 208/2006 => --CitroenC3 IC3 I08/2006 => --CitroenC3C3 II08/2006 => --CitroenC3 IIIC3 III08/2006 => --CitroenC4C408/2006 => --CitroenC4C4 108/2006 => --CitroenC4C4 208/2006 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I08/2006 => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV08/2006 => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II08/2006 => --CitroenDS3DS308/2006 => --DSDSDS08/2006 => --DSDS3DS3 I08/2006 => --OpelAstraASTRA IV08/2006 => 09/2015--OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 208/2006 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --PEUGEOT (DF-PSA)2008200808/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)30130108/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)307 CROSS307 CROSS08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Hatchback307 Hatchback08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)308 Saloon308 Saloon08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)40840808/2006 => --Peugeot2008 I2008 I08/2006 => --Peugeot20720708/2006 => --Peugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot208208 II08/2006 => --Peugeot301301 108/2006 => --Peugeot301301 208/2006 => --Peugeot30730708/2006 => --Peugeot307307 108/2006 => --Peugeot307307 208/2006 => --Peugeot307 CC307 CC08/2006 => --Peugeot307 SW307 SW08/2006 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 208/2006 => --