• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R161.10 - SNR

R161.10

R161.10 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,72 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRoverGHK1352RoverGHK1366MG, RoverRFM000050

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAustinMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--MGMAESTROMAESTRO12/1988 => 06/1991--MGMONTEGOMONTEGO01/1985 => 11/1991--Rover10010005/1991 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 104/1990 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 204/1990 => 11/1998--Rover100 SERIES100 SERIES04/1990 => 11/1992--RoverESTATEESTATE01/1986 => 11/1994--RoverMAESTROMAESTRO08/1988 => 12/1994--RoverMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--