Kit de rolamento de roda

R162.51 - SNR

R162.51

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Vista (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXHGB
Largura 187 mm
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Torque de aperto 156 N-m
Weight3,078 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMiniMiniMINI I => --MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--