• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R165.16 - SNR

R165.16
Referência R165.16

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12132.T03
  • Porca
  • Anel elástico (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Largura 137 mm
Diâmetro interno 134 mm
Diâmetro externo 168 mm
Weight0,621 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolvo400 SERIES400 SERIES09/1988 => 06/1995--Volvo440440 109/1988 => 05/1997--Volvo440440 209/1988 => 05/1997--Volvo460460 112/1989 => 05/1997--Volvo460460 212/1989 => 05/1997--Volvo48048012/1990 => 06/1995--