• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R165.44 - SNR

R165.44
Referência R165.44

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diâmetro interno 1139 mm
Largura 176 mm
Tipo de rolamentoHGB
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Weight3,978 kg
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --