R166.07 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC.12025.S09
- Elementos diversos
- Porca
- Anilha
- Bucha
- Junta spi
- Codificador
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,535 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3730.21Automotive Compatibility
CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenNEMONEMO11/2007 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 11/2010--