• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R168.29 - SNR

R168.29

R168.29 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Car rim, number of holes4
Tipo de rolamentoTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)134 mm
Internal diameter n°1 (wheel)27 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Weight1,816 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanAlmeraALMERA I => --NissanSUNNY IIISUNNY III => --NissanSunnySunny09/1990 => 04/1995--