Referência R168.30
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Anel elástico (x2)
- Junta spi (x2)
- Anilha
- Cupilha
- Rolamentos de roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Tipo de rolamento | GB |
Largura 1 | 33 mm |
Diâmetro interno 1 | 38 mm |
Diâmetro externo 1 | 74 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 0,758 kg |