• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R168.81 - SNR

R168.81
Referência R168.81

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Vista (x4)
  • Codificador
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With encoder with gear1
Weight2,19 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)73 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)42
Fitting positionArrière gauche
Tipo de rolamentoTGB
Número de fixações4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPRIMERAPRIMERA => --NissanPRIMERAPRIMERA II => --NissanPRIMERAPRIMERA III_II => --