• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R169.20 - SNR

R169.20
Referência R169.20

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Anel o-ring
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière gauche
Car rim, number of holes4
Tipo de rolamentoBGB
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)111 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)52 mm
Weight1,144 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaToyota42450-20050Toyota42450-20051

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS I => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCarinaCarina10/1994 => 09/1997--ToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999--