• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R169.22 - SNR

R169.22
Referência R169.22

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Junta spi
  • Porca
  • Anel elástico
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaLexus90363-32035

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoLexusISIS I02/1999 => 06/2005--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaCRESTACRESTA => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990--ToyotaCrownCrown => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --