R169.62 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Anel elástico
- Porca
- Rolamentos de roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1,1 kg |
OE Equivalents
Toyota9008036193Toyota90363-W0001Toyota, Lexus90369-45003Toyota90369-45005Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX II => --ToyotaALPHARD IALPHARD I => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAlphardAlphard => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV06/2003 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 01/2009--ToyotaCamryCamry => --ToyotaHIGHLANDER / KLUGERHIGHLANDER / KLUGER => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaSiennaSienna => --