Kit de rolamento de roda

R169.71 - SNR

R169.71

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
Tipo de rolamentoXHGB
Largura 176 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,451 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaToyota43550-02080Toyota43550-42020

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => --ToyotaAVENSISAVENSIS III => --ToyotaAVENSIS SaloonAVENSIS Saloon => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaMIRAIMIRAI I09/2014 => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --