R170.09 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EC.41025.H106 (x2)
- Junta spi (x2)
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Width 2 (wheel) | 17 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 2 (wheel) | 63 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 38 mm |
| Tipo de rolamento | EC |
| Weight | 0,52 kg |