Referência R170.36
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- HUB454T-1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 3,67 kg |
Number of fixings wheel side | 4 |
Number of fixings hub side | 5 |
Tipo de rolamento | HGB |
Diâmetro externo 1 | 148 mm |
Largura 1 | 95 mm |