• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R170.49 - SNR

R170.49

R170.49 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • AU0838-5LXL/L588
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Fitting positionAvant gauche
Weight1,085 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--