• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R170.67 - SNR

R170.67
Referência R170.67

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
Tipo de rolamentoHGB
Largura 153 mm
Diâmetro externo 1138 mm
Weight2,998 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMazdaKD35-33-04XCMazdaKD35-33-04XDMazdaKD35-33-04XE

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda6611/2012 => 04/2015--Mazda66 III11/2012 => --MazdaCX5CX512/2011 => 09/2013--MazdaCX5CX5 I12/2011 => 01/2017--MazdaCX5CX5 II04/2017 => --