• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R173.70 - SNR

R173.70
Referência R173.70

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Vista (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diâmetro interno 178 mm
Largura 1605 mm
Tipo de rolamentoHGB
Diâmetro externo 11405 mm
Weight3,783 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC4C402/2012 => --MitsubishiASXASX I => --MitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 109/2017 => --MitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 2 => --MitsubishiOUTLANDEROUTLANDER11/2014 => --MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => --Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--