Referência R174.106
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Anel elástico
- Rolamentos de roda
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Tipo de rolamento | GB |
Largura 1 | 40 mm |
Diâmetro externo 1 | 86 mm |
Diâmetro interno 1 | 48 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,07 kg |