Referência R174.111
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Vista (x4)
- Rolamentos de roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Weight | 3,737 kg |
With integrated sensor ring | 1 |
Diâmetro interno 1 | 81,9 mm |
External diameter | 152 mm |
Width | 93,445 mm |