Referência R174.51
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- HUB249-4
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Número de fixações | 5 |
| Tipo de rolamento | TGB |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 75 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 50 |
| Weight | 2,445 kg |