• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R174.58 - SNR

R174.58
Referência R174.58

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • HUB215-9
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Car rim, number of holes5
Tipo de rolamentoTGB
Width 1 (wheel)83 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50
External diameter 1 (wheel)152 mm
With encoder with gear1
Weight2,483 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC VII08/2001 => 05/2006--HondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => --HondaCIVICCIVIC VIII => --HondaCIVIC VIII SaloonCIVIC VIII Saloon => --HondaSTREAMSTREAM 102/2001 => 08/2005--HondaSTREAMSTREAM 202/2001 => 08/2005--