Kit de rolamento de roda

R177.02 - SNR

R177.02

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Anilha
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Largura 117 mm
Diâmetro interno 141 mm
Weight0,548 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSuzuki09265-41001-000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSuzukiS410S41006/1985 => 11/2003--SuzukiS413S41312/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 1 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 2 => --SuzukiSAMURAI Closed Off-Road VehicleSAMURAI Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiSamuraiSamurai06/2001 => 06/2004--