Kit de rolamento de roda

R177.11 - SNR

R177.11

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Junta spi
  • Espaçador

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoAB
Largura 122 mm
Diâmetro interno 135 mm
Weight0,485 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSuzukiJIMNYJIMNY => --SuzukiJIMNY Closed Off-Road VehicleJIMNY Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiJIMNYJIMNY I => --SuzukiJIMNYJIMNY II => --SuzukiJIMNY Open Off-Road VehicleJIMNY Open Off-Road Vehicle => --SuzukiS410S41006/1985 => 11/2003--SuzukiS413S41312/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 1 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 2 => --SuzukiSAMURAI Closed Off-Road VehicleSAMURAI Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiSamuraiSamurai06/2001 => 06/2004--