• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R179.22 - SNR

R179.22
Referência R179.22

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Junta spi
  • Rolamentos de roda
  • Espaçador

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoAB
Width 1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Weight0,52 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaToyota9004A36012

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaihatsuATRAIATRAI => --DaihatsuEXTOL BusEXTOL Bus => --DaihatsuHIJETHIJET => --DaihatsuMATERIAMATERIA => --DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012--DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaAVANZA IIAVANZA II => --ToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --