O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui as seguintes referências:
- R181.12 - SNR
- R181.18 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- P-TU0828-1/L244
- Anel elástico
- Junta spi (x2)
- Porca
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | HGB |
| Largura 1 | 35 mm |
| Weight | 0,738 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Width 2 (wheel) | 38 mm |