Kit de rolamento de roda

R181.32 - SNR

R181.32

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • P-HUB619T-2

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 1777 mm
Diâmetro interno 1264 mm
Fitting positionTrain avant
Weight2,814 kg
External diameter 1 (wheel)124 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSubaru28373-SC000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSubaruExigaExiga => --SubaruForesterFORESTER IV => --SubaruForesterForester => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III09/2011 => 12/2013--SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => --SubaruXVXV => --SubaruXVXV I01/2012 => --SubaruXVXV II => --