Kit de rolamento de roda

R184.11 - SNR

R184.11

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 150 mm
Fitting positionArrière droit
Weight1,896 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

FabricanteReferênciaHyundai52710-29400Hyundai52710-29460Hyundai52710-29461Hyundai5271029100

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHyundaiACCENT IACCENT I => --HyundaiACCENT SaloonACCENT Saloon => --HyundaiAccentAccent => --HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999--HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --