O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Cupilha
- Junta spi
- Rolamentos de roda (x2)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | EC |
| Largura 1 | 15 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 47 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Width 2 (wheel) | 16 mm |
| Weight | 0,315 kg |