• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R187.02 - SNR

R187.02

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x5)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 173 mm
Diâmetro interno 121 mm
Weight2,34 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Fitting positionArrière gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side3

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSmart0002072V010000000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO I09/1998 => 11/2006--SmartCROSSBLADECROSSBLADE05/2002 => 11/2003--SmartROADSTERROADSTER => --