Kit de rolamento de roda

R189.22 - SNR

R189.22

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 1108 mm
Weight3,02 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaHyundai52750-1C002Kia52750-1G500

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT06/2009 => --HyundaiAccentACCENT III06/2009 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 1 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 2 => 06/2009--HyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --Hyundaii10 Ii10 I06/2009 => 06/2009--Hyundaii10 IIi10 II06/2009 => 06/2009--KIA (DYK)RIORIO => 06/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => 03/2011--KiaRIO IIRIO II => 06/2009--KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => 06/2009--