O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Rolamentos de roda
- Vista (x4)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | HGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 3,837 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 139 mm |
| Width 1 (wheel) | 63 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Car rim, number of holes | 4 |
OE Equivalents
Chevrolet, Daewoo96328248Chevrolet, Daewoo96451751Automotive Compatibility
ChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 2 => --ChevroletNUBIRANUBIRA => --ChevroletOPTRA HatchbackOPTRA Hatchback => --ChevroletOptraOptra => --DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooKALOSKALOS04/2003 => 02/2004--DaewooLACETTILACETTI => --DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooLACETTI SaloonLACETTI Saloon => --DaewooMAGNUSMAGNUS => --DaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNUBIRA WagonNUBIRA Wagon => --DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--