• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R190.10 - SNR

R190.10

R190.10 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Car rim, number of holes4
Tipo de rolamentoHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Width 1 (wheel)63 mm
Weight3,657 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletOptraOptra => --DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooNubiraNUBIRA I06/2003 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--